- Obj. č.:
- DK 7010180
- Prevedenie
- Access control
- Výhody
- Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
- Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
- Oblasti použitia
- Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
- Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
- Popis funkcie
- For connecting two handles and two reader units to monitor doors
- Integrovaný infračervený prístupový snímač
- Built-in vandalism sensor
- Materiál
- Plast
- Povrch
- Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Pripojenie k zbernici CAN-Bus
- Direct
- Rozhranie
- 2 x RJ45 CAN bus
- 2 x RJ12
- 2 x flat-pin connectors
- Jack
- Rozmery
- Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...55 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,166 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,169 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85311095
- ETIM 9
- EC002627
- Popis výrobku
-
DK Access control, connection via CAN bus interface, WxHxD: 110x30x40 mm, RAL 9005