- Obj. č.:
- DK 7200450
- Popis výrobku
- K prodloužení kabelového propojení s čidly CMC-TC a CMC III online komfortní rukojeti VX a jako přívodní kabel pro CMC III čidlo přístupu 7030.128 pro jedno čidlo nebo řadu čidel.
- Oblasti použití
- Prodloužení kabelů čidel
- Délka
- 5 m
- Rozměry
- Délka: 5 m
- Rozhraní/přípojky
- Konektor (typ): RJ12
Zásuvka (typ): RJ12 - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,56 kg
- Brutto hmotnost
- 0,581 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177201736
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253