- Obj. č.:
- DK 7320814
- Oblasti použitia
- Predĺženie káblov snímačov
- Dĺžka
- 1 m
- Rozmery
- Dĺžka: 1 m
- Rozhranie/prípojky
- Konektor (typ): RJ12
Zásuvka (typ): RJ12 - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,08 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,09 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- DK predlžovací kábel, na predĺženie kábla snímačov CMC III a ventilátorov FCS, dĺžka pripojovacieho kábla: 1 m, so zástrčkou a zásuvkou RJ12