- Obj. č.:
- DK 7030571
- Technické údaje
- Jednotku CMC III LTE je možné používať v 4G, 3G a 2G mobilných telefónnych sieťach v týchto rozsahoch frekvencie:
- 4G LTE pásmo 1 (2100 MHz)
- 4G LTE pásmo 3 (1800 MHz)
- 4G LTE pásmo 8 (900 MHz)
- 4G LTE pásmo 20 (800 MHz)
- 4G LTE pásmo 28 (700 MHz)
- 3G UMTS pásmo 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS pásmo 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Materiál
- Plast
- Farba
- Čelná strana: RAL 9005
Skriňa: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Jednotka CMC III LTE
Kábel RJ12
Anténa s magnetickou základňou
- Serial interface
- 2 x RJ12
- Rozmery
- Šírka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hĺbka: 132 mm
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- 45 °C...85 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,6 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,645 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
CMC III LTE Unit, na preposielanie alarmov cez SMS, ak nie je dostupná sieťová infraštruktúra, na pripojenie k CMC Processing Unit, je potrebná CMC III a SIM karta