Prívodný kábel pre sieťový zdroj

Číslo položky: SM 6450060

With IEC connector at one end, length: 1.5 m.

Číslo položky:
SM 6450060
Rozsah dodávky
Prípojný kábel s jednostranným zásuvným miestom pre test konektora IEC C13
Rozmery
Dĺžka: 1,5 m
Dĺžka
1,5 m
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,112 kg
Brutto hmotnosť
0,2 kg
Číslo colnej sadzby
85444290
EAN
4028177398979
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
SM prepojovací kábel, pre napájanie, IEC 60 320: IEC zástrčka C13, D: 1,5 m