Čidla CMC III

Produktové číslo: DK 7030.110

Čidlo teploty CMC III

Produktové číslo:
DK 7030.110
Provedení
Teplotní čidlo
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
Oblasti použití
Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
Popis funkce
Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Čidlo teploty CMC III sleduje okolní teplotu ve skříni
Při aktivním proudění vzduchu lze použít čidlo integrované ve skříni, při aplikacích bez aktivního proudění vzduchu je nutné připojit přiložené externí čidlo NTC
Rozsah měření externích čidel: -40 °C až +80 °C
Materiál
Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky
Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Externí čidlo teploty s přívodním kabelem a konektorem
Čidlo NTC, délka 1,80 m
Max. délka kabelu 2 m
Připojení ke sběrnici CAN-Bus
Přímo
Rozhraní
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Zásuvka
Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
32
Počet účastníků PU Compact (max.)
4
Počet účastníků PU (max.)
32
Počet účastníků PDU (max.)
16
Metoda měření
interní odpor NTC
externí odpor NTC
Rozměry
Šířka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,18 kg
Brutto hmotnost
0,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
90269000
EAN
4028177659483
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMCIII Čidlo teploty
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Návod
Stručný návod
Dokumentácia
Graphics