Čidlá CMC III

Obj. č.: DK 7030430

Čidlo netesnosti CMC III

Obj. č.:
DK 7030430
Prevedenie
Snímač netesnosti
Výhody
Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play
Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia
Monitorovanie skríň v IT, priemysle a technickom zariadení budov.
Monitorovanie skríň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie
Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
Čidlo netesnosti CMC III disponuje externým senzorom montovaným zvisle k podlahe.
Senzor sleduje pomocou dvoch kontaktov únik vodivých kvapalín na podlahe (netesnosť).
Materiál
Plast
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
Čelná strana: RAL 9005
Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky
Snímač
Montážna doska
Vrátane upevňovacieho materiálu
Externý senzorový snímač s prívodným káblom
Pripojenie k zbernici CAN-Bus
Direct
Rozhranie
2 x RJ45 CAN bus
Terminal
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)
32
Počet účastníkov PU Compact (max.)
4
Počet účastníkov PU (max.)
32
Počet účastníkov PDU (max.)
16
Metóda merania
Conductivity measurement
Rozmery
Šírka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,26 kg
Brutto hmotnosť
0,283 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
85319000
EAN
4028177695825
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Senzor netesnosti DK CMC III, metóda merania: monitorovanie úniku, pozostáva z kompaktného plastového krytu, externej senzorovej sondy
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Quick guide