- Obj. č.:
- DK 7030070
- Provedení
- Pro PU, PU Compact, řídicí jednotky, jednotky CMC III CAN-Bus a síťový zdroj CMC III.
- Popis výrobku
- Podle provedení pojme montážní jednotka 1 resp. 3 jednotky. Provedení 482,6 mm (19" roviny) je schopno pojmout 3 jednotky. Provedení pro montáž na rám skříně je schopno pojmout 1 jednotku.
- Výhody
- Chování při požáru: samozhášecí dle normy UL 94 HB
- Oblasti použití
- Uložení a upevnění komponent CMC III.
- Popis funkce
- Řídicí jednotka CMC III
- Řídicí jednotka CMC III Compact
- Řídicí jednotka CMC III
- Napájecí zdroj CMC III
- Jednotka CMC III LTE
- Kontrolní modul dveří CMC III
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkované, chromátované
- Rozsah dodávky
- Včetně zaslepovacího krytu.
- Počet montážních míst
- 3
- Možnosti montáže
- 482,6 mm (19“) rovina
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 141 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 1,02 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
CMC III Montážní jednotka 1 U