Montážne jednotky CMC III

Obj. č.: DK 7030071

To accommodate CMC III components.

Obj. č.:
DK 7030071
Prevedenie
Pre PU, PU Compact, riadiace jednotky, jednotky CMC III CAN-Bus a sieťový zdroj CMC III.
Výhody
Správanie sa pri požiari: samozhášavý podľa normy UL 94 HB
Oblasti použitia
Uloženie a upevnenie komponentov CMC III.
Popis funkcie
Je možné upevniť jednu jednotku a namontovať ju na rám skrine
Riadiaca jednotka CMC III
Riadiaca jednotka CMC III Compact
Riadiaca jednotka CMC III
Napájací zdroj CMC III
Jednotka CMC III LTE
Kontrolný modul dverí CMC III
Materiál
Oceľový plech
Povrch
pozinkované
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Počet montážnych miest
1
Možnosti montáže
Enclosure frame
Poznámka
Na upevnenie jednej jednotky CMC III a montáž na rám skrine
Rozmery
Šírka: 170 mm
Hĺbka: 160 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,35 kg
Brutto hmotnosť
0,448 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177662711
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Montážna jednotka DK CMC III, na pripevnenie na rám skrine, na uchytenie maximálne 1 komponentu CMC III, Montáž jednotky vpredu a automatické uzamykanie, Integrovaná káblová vzpera vzadu,
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Visio Shapes