- Obj. č.:
- DK 7030088
- Prevedenie
- Pre PU, PU Compact, riadiace jednotky, jednotky CMC III CAN-Bus a sieťový zdroj CMC III.
- Výhody
- Správanie sa pri požiari: samozhášavý podľa normy UL 94 HB
- Oblasti použitia
- Uloženie a upevnenie komponentov CMC III.
- Popis funkcie
- Riadiaca jednotka CMC III
- Riadiaca jednotka CMC III Compact
- Riadiaca jednotka CMC III
- Napájací zdroj CMC III
- Jednotka CMC III LTE
- Kontrolný modul dverí CMC III
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Montážna jednotka, 1 U
2 zaslepovacie kryty
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Počet montážnych miest
- 3
- Možnosti montáže
- 482.6 mm (19") level
- Poznámka
- Na vstavanie jednotiek CMC III do dátových a serverových skríň
- Na upevnenie až troch jednotiek CMC III a montáž na 19" profil
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Hĺbka: 141 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,423 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,539 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
Montážna jednotka DK CMC III, na montáž v rovine 482,6 mm (19"), na uchytenie maximálne 3 komponentov CMC III, montáž jednotky vpredu a automatické uzamykanie, ŠxVxH: 482,6 (19") x 44,25 (1U) x 141 mm