- Obj. č.:
- DK 7030094
- Oblasti použitia
- Prepojenie jednotiek zbernice CAN-Bus.
- Prenos informácií a energií jednotlivých jednotiek CAN-Bus.
- Dĺžka
- 5 m
- Rozmery
- Dĺžka: 5 m
- Rozhranie/prípojky
- Konektor (typ): RJ45RJ45
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 0 °C...55 °C
- Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
- 5...95 %
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,232 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85444290
- EAN
- 4028177659452
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
-
DK CMC III kábel na pripojenie zbernice CAN, D: 5 m, typ: RJ45