Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 1. 2017
- Obj. č.:
- DK 7030580
- Provedení
- Jednotka ISDN
- Materiál
- Plast
- Barva
- Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Propojovací kabel (2 m) s konektory RJ 12
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Sériové rozhraní RS 232 řídicí jednotky Processing Unit/Processing Unit Compact může být osazeno pouze jedním redundantním vedením alarmu.
- Requirements communication port
- I při připojení k zařízení ISDN musí být k dispozici DSS1 (Euro-ISDN)
- Konfigurace point to multi point
- Balení
- 1 ks
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- DK CMC III ISDN Unit
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě
- Na stiahnutie
- Návod
- Stručný návod