Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 1. 2019
RFID zračni sistemi
Obj. č.: DK 7890242
RFID anténní systémy lze namontovat bočně do 19" profilu stojanu TS IT. Je možné číst a popisovat RFID tagy, které jsou upevněny na 19" komponentech. Poloha komponentů je přesně vymezena na 1/3 U, pro každou výškovou jednotku jsou integrovány 3 anténní prvky a signalizační LED. Tak je také správně rozpoznána montážní poloha komponentů, i když se nenacházejí přesně ve výškovém rastru. Také čtení a zápis RFID tagů signalizuje vždy jedna LED.