CMC III CAN bus DRC

Obj. č.: DK 7030550

K napojení RFID ovladače.

Obj. č.:
DK 7030550
Provedení
CAN bus DRC je nutná k připojení systému RFID na CMC III. Spojuje RFID ovladač s CAN busem systému CMC III.
Popis výrobku
Pomocí CMC III CAN bus DRC lze na systém CMC III napojit RFID Controller. Na každou CMC III CAN bus DRC lze připojit jeden RFID Controller. Pro každou CMC III CAN bus DRC je nutný externí zdroj napětí.
Výhody
Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
Grafické znázornění vybavení 19" ve skříni na webovém rozhraní CMC III
Oblasti použití
Správa 19" vybavení přes systém DRC ve skříních v oblasti IT, průmyslu a techniky budov
Popis funkce
Nastavení lze provést přes procesní jednotku CMC III.
Indikace stavu prostřednictvím integrované LED diody
Přes síťové rozhraní CMC III lze přes browser, SNMP nebo OPC-UA vyvolat aktuální hodnoty měření a provádět nastavení
Automatický alarm přes e-mail, SMS nebo SNMP-Trap při překročení hraniční hodnoty
Materiál
Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
Barva
Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005
Rozsah dodávky
CMC III CAN bus DRC
Návod k instalaci a stručný návod k obsluze
Upevňovací materiál na plochy
Montážní svěrky pro upevnění nosných lišt
Upevňovací příslušenství
Rozhraní systému Bus
2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
Rozhraní
RJ45
Počet účastníků PU Compact (max.)
2
Počet účastníků PU (max.)
4
Poznámka
Pro každou CAN bus DRC je zapotřebí dodatečný síťový zdroj 7030.060
Rozměry
Šířka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hloubka: 132 mm
Rozsah provozních teplot
0 °C...55 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
5...95 %
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,336 kg
Brutto hmotnost
0,604 kg
Číslo celní sazby
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
CMC III CAN bus interface
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Stručný návod