Kontrolní modul dveří

Obj. č.: DK 7030501

Řídicí jednotka pro automatické otevření prosklených dveří VX IT pro ADO s integrovanými větracími klapkami.

Obj. č.:
DK 7030501
Technické údaje
Maximální počet řídicích jednotek: 16
Maximální počet řídicích jednotek Compact: 4
1. jmenovité napětí: 24 V (DC) 7030.060 pro kontrolní modul dveří a prosklené dveře VX IT pro ADO, redundantní pro 2. jmenovité napětí
2. jmenovité napětí: 24 V (DC) 7030.060 pro kontrolní modul dveří a prosklené dveře VX IT pro ADO
1x vstup teplotního čidla
3x digitální vstup: alarm / klapky předních dveří / klapky zadních dveří
1x vstup pro čtečky: zámek s číselným kódem / transpondérová čtečka pro test funkčnosti větracích klapek v místě instalace
2x výstupy pro prosklené dveře VX IT pro ADO s integrovanými větracími klapkami, magnetický systém s tlumičem integrovaný do dveří
2x sběrnice CAN CMC III: RJ45 pro kabel sběrnice CAN
Materiál
Plast
Barva
Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035
Rozsah dodávky
Základní systém
Teplotní čidlo včetně přívodního kabelu (přiloženo)
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na plochy
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,4 kg
Brutto hmotnost
0,66 kg
Číslo celní sazby
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Popis výrobku
CMC III Kontrolní modul dveří
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení výrobce
Na stiahnutie
Návod
Návod k použití
Stručný návod