Dverné tlačidlo

Obj. č.: DK 7320793

Switch for connecting to the normally closed contacts of the door control module for manual door opening.

Obj. č.:
DK 7320793
Rozsah dodávky
Prívodný kábel 3 m
Montážne uholníky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Installation Ø
16,2 mm
Menovité napätie
250 V AC
Menovitý prúd (max.)
2 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,17 kg
Brutto hmotnosť
0,178 kg
Číslo colnej sadzby
85311095
EAN
4028177606180
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Popis výrobku
DK dverové tlačidlo, na pripojenie k NC kontaktom modulu ovládania dverí 7320.790 na manuálne otváranie, 250 V AC, 2 A, montážny Ø: 16,2 mm,
Certifikáty
EAC