Dveře pro VX IT pro automatické otevírání dveří (ADO)

Obj. č.: VX 7030.263

Prosklené dveře VX IT s ventilačními klapkami pro automatického otevření v případě alarmu

Obj. č.:
VX 7030.263
Provedení
Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované
Pružinový tlumič pro otvírání klapky
Magnety pro fixaci výklopných dílů dveří
Klapky jsou otevřené, když jsou bez napětí
Prosklené dveře: 2x jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované
jednodílné, s odvzdušňovacími klapkami
Rám: hliníkový protlačovaný profil
Výhody
Systém dálkového řízení CMC III je možný
Vysoká bezpečnost díky použití jednovrstvého bezpečnostního skla, tónované
Vysoká stabilita díky kombinaci odvzdušňovacích klapek s trubkovým rámem dveří
Odvzdušňovací klapky vyčnívají jen 200 mm do únikové cesty
Není nutná úprava systému uzavírání
Ruční otvírání dveří nemá vliv na odvzdušňovací klapky
Automatické otevírání odvzdušňovacích klapek při výpadku proudu
Technické údaje
Montáž větrací klapky směrem ven: 200 mm (v otevřeném stavu)
Montáž mechaniky směrem dovnitř: 52,5 mm
Závěs dveří: vpravo (pro jednodílné dveře zaměnitelné zprava doleva)
Připojovací kabel od závěsu dvířek: 2,5 m
Popis funkce
Řízení prostřednictvím CMC III Door Control Modul (DCM)
Integrované vertikální odvzdušňovací klapky se v případě nouze – při výpadku chladicího systému nebo spuštění hasicího zařízení – automaticky mechanicky otevřou
V závislosti na objemu prostoru a teplotě se vzduch v prostoru používá pro nouzové chlazení nebo může hasicí plyn proudit přímo do IT skříní
Vždy se musí používat čelní a zadní dveře systému pro automatické otevření dveří
Materiál
Rám: hliníkový protlačovaný profil
Prosklené okénko: jednovrstvé bezpečnostní sklo, tónované
Rozsah dodávky
Prosklené dveře s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E
při DC
0,78 A
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20 při zavřených odvzdušňovacích klapkách
Balení
1 ks
Netto hmotnost
40 kg
Brutto hmotnost
42 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177925878
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Hliníkové prosklené dveře VX IT, pro systém automatického otevření dveří, šířka × výška: 800 × 2000 mm, 2× jednovrstvé bezpečnostní sklo, bez fólie
Na stiahnutie
Návod