Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 31. 3. 2024
- Obj. č.:
- VX 7030264
- Prevedenie
- Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované
Pružinový tlmič na otváranie klapky
Magnety na fixáciu výklopných dielov dverí
Klapky sú otvorené, keď sú bez napätia
Presklené dvere: 2x jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované
jednodielne, s odvzdušňovacími klapkami
Rám: hliníkový pretlačovaný profil - Výhody
- Systém diaľkového riadenia CMC III je možný
- Vysoká bezpečnosť vďaka použitiu jednovrstvového bezpečnostného skla, tónované
- Vysoká stabilita vďaka kombinácii odvzdušňovacích klapiek s rúrkovým rámom dverí
- Odvzdušňovacie klapky vyčnievajú len 200 mm do únikovej cesty
- Nie je nutná úprava systému uzatvárania
- Ručné otváranie dverí nemá vplyv na odvzdušňovacie klapky
- Automatické otváranie odvzdušňovacích klapiek pri výpadku prúdu
- Technické údaje
- Montáž vetracej klapky smerom von: 200 mm (v otvorenom stave)
- Montáž mechaniky smerom dovnútra: 52,5 mm
- Pánty dverí: vpravo (pre jednodielne dvere zameniteľné sprava doľava)
- Pripojovací kábel od pántovu dvierok: 2,5 m
- Popis funkcie
- Riadenie prostredníctvom CMC III Door Control Modul (DCM)
- Integrované vertikálne odvzdušňovacie klapky sa v prípade núdze – pri výpadku chladiaceho systému alebo spustení hasiaceho zariadenia – automaticky mechanicky otvoria
- V závislosti od objemu priestoru a teploty sa vzduch v priestore používa na núdzové chladenie alebo môže hasiaci plyn prúdiť priamo do IT skríň.
- Vždy sa musia používať čelné a zadné dvere systému pre automatické otvorenie dverí
- Materiál
- Rám: hliníkový pretlačovaný profil
Presklené okienko: jednovrstvové bezpečnostné sklo, tónované - Rozsah dodávky
- Presklené dvere s komfortnou rukoväťou pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
- pri DC
- 0,78 A
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 2.200 mm - Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20 for solid vent flaps
- Balenie
- 1 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177925885
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- VX IT aluminium glazed door (ADO), WxH=600x2200 mm, 2x single-pane safety glass
- Na stiahnutie
- Instructions