Produkt končí dňom: 31. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 7030261
- Oblasti použitia
- Aplikácia s podtlakom v racku napr. LCP alebo silné motory ventilátorov pre servery
- Popis funkcie
- Motor otvára dvere, kým sa podtlak neuvoľní.
- Materiál
- Oceľový plech
Hliník
Plast - Rozsah dodávky
- 2 vretenové motory
2 posuvné rámy
Návod
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vretenový motor
Vrátane upevňovacieho materiálu - Balenie
- 2 pc(s).
- Brutto hmotnosť
- 3,78 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Popis výrobku
- DK súprava dverí, pre klimatizačné aplikácie (LCP), na pripojenie k CMC III DCM 7030.500, na automatické otváranie dverí rackov TS IT, okrem použitia dverových súprav s plynovými tlmičmi
- Na stiahnutie
- Instructions
- White Paper