Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Obj. č.: SK 3314530

Bayed climate control designed for siting within a bayed enclosure suite. The hot air is extracted at the rear of the unit, cooled and then expelled forwards to the cold aisle.

Obj. č.:
SK 3314530
Prevedenie
Radové chladenie
CW
Výhody
Maximálna energetická účinnosť vďaka EC ventilátorovej technike a IT riadeniu
Nízka strata tlaku vzduchu, a tým minimalizovaný príkon ventilátorov
Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
Štandardne redundantný teplotný snímač integrovaný do vzduchového systému
Optimálna prispôsobiteľnosť vďaka dynamickej nepretržitej regulácii objemového prúdu studenej vody
Vďaka využitiu vysokých teplôt prívodnej vody sa zvýši podiel nepriameho voľného chladenia, a tým sa znížia prevádzkové náklady.
Potrebný chladiaci výkon prostredníctvom modulárnych ventilátorových jednotiek (výmena ventilátora bez použitia náradia a výmena možná počas prevádzky)
Ventilátorové moduly je možné konfigurovať ako redundanciu n+1
Štandardne trojfázové pripojenie pre elektrickú redundanciu
The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
Oddelenie chladenia od skrine znemožňuje vniknutie vody do serverového rozvádzača.
Pôdorysná plocha max. 0,36 m² pre všetky chladiace výkony
Zlepšená rekuperácia tepla vďaka vysokým teplotám na vratnom okruhu vody pri použití variant LCP CW s glykolom, napríklad v spojení s tepelným čerpadlom
Optimálna prístupnosť na vykonávanie údržby a servisu spredu a zozadu
Popis funkcie
Teplý vzduch je nasávaný z miestnosti alebo teplej uličky na zadnej strane zariadenia a po ochladení vyfukovaný dopredu do studenej uličky. Dvojitá podlaha nie je pri tomto výrobku potrebná.
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
Farba
Skriňa: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
Voliteľné doplnky
Automatické otváranie dverí serverových skríň
Možné priame pripojenie ďalších 16 ks senzorov CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Displej
Monitorovanie
Monitorovanie všetkých parametrov relevantných pre systém, napr. výstupné/vstupné teploty vzduchu pri serveri, teploty vody na vstupe/výstupe, prietoku vody, chladiaceho výkonu, otáčok ventilátora a netesností
Priame pripojenie zariadenia SNMP cez LAN konektor (2 ethernetové rozhrania, čím sa zjednodušuje kaskádové zapojenie až 16 LCP)
null
Integrácia do RiZone OT Suite (rozšírené funkcie merania a správy, hodnoty je možné prenášať a vizualizovať)
Poznámka
From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
Poznámka k obj. č.
Optimalizované narábanie s kondenzátom aj pri nízkych teplotách na prívode vody, dosupné na vyžiadanie.
Celkový chladiaci výkon / počet ventilátorov
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Celkový chladiaci výkon
10 kW
20 kW
30 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 4.800 m³/h
Počet ventilátorových modulov v stave pri dodaní
1
Rozmery
Šírka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Vhodné pre typ skrine
VX IT
TS IT
Montáž v radovom umiestnení skríň
Set forward
Menovité prevádzkové napätie
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. chladiaci výkon
30 kW
Spôsob (elektrického) pripojenia
Connector
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium
Water
Poznámka k chladiacemu médiu
Kvalita vody podľa špecifikácie zariadenia.
EC ventilátor
Áno
Ventilátory s možnosťou výmeny počas prevádzky
Áno
Regulácia teploty
Linear fan control
Two-way control valve
Prípojky vody
DN 40 (G 1½" external thread)
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
10 bar
Teplota prívodnej vody
15 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 10B
Voliteľné doplnky
Automatické otváranie dverí serverových skríň
Možné priame pripojenie ďalších 16 ks senzorov CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Displej
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
198 kg
Brutto hmotnosť
208 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177977778
Popis výrobku
LCP Inline CW, 30 kW, pokročilé, RAL 7035, ŠxVxH: 300x2000x1200 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further information
Info sheet
Instructions
Dokumentácia
Visio Shapes
Vodič
MIB files
Software