- Obj. č.:
- SK 3314542
- Prevedenie
- Radové chladenie
CW
- Výhody
- Maximálna energetická účinnosť vďaka EC ventilátorovej technike a IT riadeniu
- Nízka strata tlaku vzduchu, a tým minimalizovaný príkon ventilátorov
- Control of the server air inlet temperature or (optionally) according to differential pressure
- Štandardne redundantný teplotný snímač integrovaný do vzduchového systému
- Optimálna prispôsobiteľnosť vďaka dynamickej nepretržitej regulácii objemového prúdu studenej vody
- Vďaka využitiu vysokých teplôt prívodnej vody sa zvýši podiel nepriameho voľného chladenia, a tým sa znížia prevádzkové náklady.
- Potrebný chladiaci výkon prostredníctvom modulárnych ventilátorových jednotiek (výmena ventilátora bez použitia náradia a výmena možná počas prevádzky)
- Ventilátorové moduly je možné konfigurovať ako redundanciu n+1
- Štandardne trojfázové pripojenie pre elektrickú redundanciu
- The UL variant includes a 1- or 2-phase fixed connection with additional cover as standard.
- Oddelenie chladenia od skrine znemožňuje vniknutie vody do serverového rozvádzača.
- Pôdorysná plocha max. 0,36 m² pre všetky chladiace výkony
- Zlepšená rekuperácia tepla vďaka vysokým teplotám na vratnom okruhu vody pri použití variant LCP CW s glykolom, napríklad v spojení s tepelným čerpadlom
- Optimálna prístupnosť na vykonávanie údržby a servisu spredu a zozadu
- Popis funkcie
- Teplý vzduch je nasávaný z miestnosti alebo teplej uličky na zadnej strane zariadenia a po ochladení vyfukovaný dopredu do studenej uličky. Dvojitá podlaha nie je pri tomto výrobku potrebná.
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný
- Farba
- Skriňa: RAL 7035
Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005
- Voliteľné doplnky
- Automatické otváranie dverí serverových skríň
Možné priame pripojenie ďalších 16 ks senzorov CMC III
Racks in height 2200 mm, special colour
Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
Displej
- Monitorovanie
- Monitorovanie všetkých parametrov relevantných pre systém, napr. výstupné/vstupné teploty vzduchu pri serveri, teploty vody na vstupe/výstupe, prietoku vody, chladiaceho výkonu, otáčok ventilátora a netesností
- Priame pripojenie zariadenia SNMP cez LAN konektor (2 ethernetové rozhrania, čím sa zjednodušuje kaskádové zapojenie až 16 LCP)
- null
- Integrácia do RiZone OT Suite (rozšírené funkcie merania a správy, hodnoty je možné prenášať a vizualizovať)
- Poznámka k obj. č.
- Optimalizované narábanie s kondenzátom aj pri nízkych teplotách na prívode vody, dosupné na vyžiadanie.
- Celkový chladiaci výkon / počet ventilátorov
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4
- Celkový chladiaci výkon
- 18 kW
27 kW
30 kW
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Pri 50 Hz: 5.000 m³/h
- Počet ventilátorových modulov v stave pri dodaní
- 2
- Rozmery
- Šírka: 300 mm
Výška: 2.200 mm
Hĺbka: 1.200 mm
- Vhodné pre typ skrine
- VX IT
- TS IT
- Montáž v radovom umiestnení skríň
- Flush
- Menovité prevádzkové napätie
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. chladiaci výkon
- 30 kW
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Connector
- Doba zapnutia
- 100 %
- Chladiace médium
- Water
- Poznámka k chladiacemu médiu
- Kvalita vody podľa špecifikácie zariadenia.
- EC ventilátor
- Áno
- Ventilátory s možnosťou výmeny počas prevádzky
- Áno
- Regulácia teploty
- Linear fan control
- Two-way control valve
- Prípojky vody
- DN 40 (G 1½" external thread)
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 10 bar
- Teplota prívodnej vody
- 15 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 10B
- Voliteľné doplnky
- Automatické otváranie dverí serverových skríň
- Možné priame pripojenie ďalších 16 ks senzorov CMC III
- Racks in height 2200 mm, special colour
- Condensate management kit including baffle separator plus temperature and humidity sensor
- Displej
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 228,5 kg
- Brutto hmotnosť
- 238,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84186900
- EAN
- 4028177980341
- Popis výrobku
-
LCP Inline CW, 30 kW, zapustené, RAL 7035, ŠxVxH: 300x2200x1200 mm