- Obj. č.:
- SK 3314548
- Provedení
- Řadové chlazení
CW
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Regulace teploty vzduchu přiváděného k serveru nebo volitelně podle diferenčního tlaku
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
- Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
- Potřebný chladicí výkon prostřednictvím modulárních ventilátorových jednotek (výměna ventilátoru bez použití nářadí a výměna možná za provozu)
- Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
- Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
- Verze UL má sériově k dispozici 1.fázové nebo 2.fázové pevné připojení s přídavným krytem.
- Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
- Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
- Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
- Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
- Popis funkce
- Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
Ocelový plech, s nástřikem
- Povrch
- RAL 9005, jemná struktura matná
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
RAL 9005
- Volitelné doplňky
- Automatické otvírání dveří serverových skříní
Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
Rozváděče vysoké 2200 mm, speciální barva
Sada pro hospodaření s kondenzátem včetně odlučovače s nárazovou plochou a čidla teploty a vlhkosti
Displej
- Monitorování
- Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
- Přímé připojení zařízení SNMP přes LAN konektor (2 ethernetová rozhraní, čímž se zjednodušuje kaskádové zapojení až 16 LCP)
- null
- Integrace do RiZone OT Suite (rozšířené funkce měření a správy, hodnoty lze přenášet a vizualizovat)
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 30 kW/4
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 60 Hz: 5.200 m³/h
- Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání
- 4
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX IT
- TS IT
- Montáž v řadovém umístění skříní
- Zarovnání do jedné roviny
- Jmenovité provozní napětí
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Max. chladicí výkon
- 30 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Pevné připojení s krytem
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda
- EC ventilátor
- Áno
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- Áno
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Dvoucestný regulační kulový kohout
- Přípojky vody
- DN 40 (G 1½" vnější závit)
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 10 bar
- Teplota přívodní vody
- 15 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Volitelné doplňky
- Automatické otvírání dveří serverových skříní
- Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
- Rozváděče vysoké 2200 mm, speciální barva
- Sada pro hospodaření s kondenzátem včetně odlučovače s nárazovou plochou a čidla teploty a vlhkosti
- Displej
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 208 kg
- Brutto hmotnost
- 218 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177977686
- Popis výrobku
-
SK LCP Inline CW se zarovnáním, 30 kW, UL, ŠVH: 300×2000×1200 mm, RAL 9005, jemná struktura matná