Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Obj. č.: SK 3313568

Řadová klimatizace je koncipována pro instalaci v řadě skříní. Teplý vzduch se nasává na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studeného koridoru.

Obj. č.:
SK 3313568
Provedení
CW
Výhody
Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
Chladící výkon dle potřeby díky modulárním větrákovým jednotkám
Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
Popis funkce
Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Povrch
RAL 9005, jemná struktura matná
Barva
RAL 9005
Volitelné doplňky
Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
Skříně ve výšce 2200 mm
Provedení
Řadové chlazení
Monitorování
Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
Integrace do RiZone
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 60 Hz: 8.000 m³/h
Počet ventilátorových modulů ve stavu při dodání
6
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně
VX IT
TS IT PRO
Montáž v řadovém umístění skříní
S předsunutím
Jmenovité provozní napětí
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V AC
Max. chladicí výkon
53 kW
Způsob (elektrického) připojení
Připojovací konektor
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda
EC ventilátor
Áno
Ventilátory s možností výměny během provozu
Áno
Regulace teploty
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Dvoucestný regulační kulový kohout
Přípojky vody
DN 40 (G 1½" vnější závit)
Přípustný provozní tlak (p max.)
10 bar
Teplota přívodní vody
15 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Volitelné doplňky
Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
Skříně ve výšce 2200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
228 kg
Brutto hmotnost
240 kg
Číslo celní sazby
84186900
EAN
4028177962774
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK LCP Inline CW UL s předsunutím, VX IT, výměník tepla vzduch/voda pro řadové chlazení, boční montáž na rozváděči, s předsunutím o 200 mm, RAL 9005
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Visio Shapes