Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Obj. č.: SK 3313250

Cooling via high-performance compact impellers. The LCP draws in the air at the sides at the rear of the server enclosures and blows the cooled air back into the front part of the server enclosure at the sides.

Obj. č.:
SK 3313250
Prevedenie
CWG
Výhody
Maximálna energetická účinnosť vďaka EC ventilátorovej technike a IT riadeniu
Nízka strata tlaku vzduchu, a tým minimalizovaný príkon ventilátorov
Regulácia teploty privádzaného vzduchu do servera
Štandardne redundantný teplotný snímač integrovaný do vzduchového systému
Optimálna prispôsobiteľnosť vďaka dynamickej nepretržitej regulácii objemového prúdu studenej vody
Vďaka využitiu vysokých teplôt prívodnej vody sa zvýši podiel nepriameho voľného chladenia, a tým sa znížia prevádzkové náklady.
Chladiaci výkon podľa potreby vďaka modulárnym vetrákovým jednotkám
Ventilátorové moduly je možné konfigurovať ako redundanciu n+1
Štandardne trojfázové pripojenie pre elektrickú redundanciu
Oddelenie chladenia od skrine znemožňuje vniknutie vody do serverového rozvádzača.
Pôdorysná plocha max. 0,36 m² pre všetky chladiace výkony
Zlepšená rekuperácia tepla vďaka vysokým teplotám na vratnom okruhu vody pri použití variant LCP CW s glykolom, napríklad v spojení s tepelným čerpadlom
Optimálna prístupnosť na vykonávanie údržby a servisu spredu a zozadu
Výmena modulov ventilátorov bez použitia náradia
Popis funkcie
LCP odsáva vzduch z boku na zadnej strane serverovej skrine, ochladzuje ho pomocou vysoko výkonných kompaktných modulov a ochladený vzduch fúka späť z boku do prednej časti serverovej skrine
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 7035
Voliteľné doplnky
Plne integrovaný systém detekcie požiaru a hasenia
Automatické otváranie dverí serverových skríň
Možné priame pripojenie ďalších senzorov CMC III
Skrine vo výške 2200 mm
Prevedenie
Rack cooling
Monitorovanie
Monitorovanie všetkých parametrov relevantných pre systém, napr. výstupné/vstupné teploty vzduchu pri serveri, teploty vody na vstupe/výstupe, prietoku vody, chladiaceho výkonu, otáčok ventilátora a netesností
Priame pripojenie zariadenia prostredníctvom SNMP cez Ethernet
Integrácia do RiZone
Celkový chladiaci výkon / počet ventilátorov
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Celkový chladiaci výkon
38 kW
40 kW
44 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 4.800 m³/h
Počet ventilátorových modulov v stave pri dodaní
4
Rozmery
Šírka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Vhodné pre typ skrine
VX IT
Montáž v radovom umiestnení skríň
Flush
Menovité prevádzkové napätie
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Max. chladiaci výkon
35 kW
Spôsob (elektrického) pripojenia
Connector
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium
Water/glycol
EC ventilátor
Áno
Ventilátory s možnosťou výmeny počas prevádzky
Áno
Regulácia teploty
Linear fan control
Two-way control valve
Prípojky vody
DN 40 (G 1½" external thread)
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
10 bar
Teplota prívodnej vody
15 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Áno
Voliteľné doplnky
Plne integrovaný systém detekcie požiaru a hasenia
Automatické otváranie dverí serverových skríň
Možné priame pripojenie ďalších senzorov CMC III
Skrine vo výške 2200 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
203 kg
Brutto hmotnosť
253 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177953895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Visio Shapes