Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Obj. č.: SK 3311390

Ideal for cooling of small and medium-sized IT applications.

Obj. č.:
SK 3311390
Prevedenie
LCP Inline DX
Výhody
Maximálna energetická účinnosť vďaka EC ventilátorovej technike a IT riadeniu
Nízka strata tlaku vzduchu, a tým minimalizovaný príkon ventilátorov
Kontrola a regulácia teploty
Štandardne redundantný teplotný snímač integrovaný do vzduchového systému
Vďaka kompresoru s reguláciou otáčok je možné chladiaci výkon optimálne prispôsobiť skutočnej potrebe.
Špecifická údržba LCP DX oddelením chladenia a serverových skríň
Pokiaľ sú varianty LCP DX/FC použité v kombinácii s nepriamym voľným chladením, je možné ušetriť prevádzkové náklady
Oblasti použitia
Ideálne pre chladenie malých a stredných zariadení IT
Jeden alebo dva rozvádzače so samostatným chladením
Popis funkcie
LCP pre inštaláciu v radovom umiestnení skríň. Teplý vzduch je nasávaný z uličky na zadnej strane zariadenia, pomocou vysoko výkonných kompaktných modulov ochladzovaný a po ochladení vyfukovaný do miestnosti alebo do studenej uličky
Varianty LCP DX/FC obsahujú tepelný výmenník pre chladivo aj pre zmes vody a glykolu. V externom kondenzátore je navyše integrovaný systém voľného chladenia.
Absorbovaná tepelná energia je v externom kondenzátore odvádzaná do okolitého prostredia, nedochádza k zahrievaniu v mieste inštalácie.
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Voliteľné doplnky
Zvlhčovače
Odvlhčenie a dodatočný ohrev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotný/vysokoteplotný kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Prevedenie
Suite cooling
Monitorovanie
Priame pripojenie zariadenia prostredníctvom SNMP cez Ethernet
Integrácia do RiZone
Poznámka
Variant s homologáciou UL dostupný na vyžiadanie
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Efektívny chladiaci výkon L30 L22: 20 kW
Celkový chladiaci výkon / počet ventilátorov
20 kW/4
Celkový chladiaci výkon
20 kW
Rozsah modulácie
6 ‐ 20 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 4.800 m³/h
Rozmery
Šírka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Vhodné pre typ skrine
TS IT
Montáž v radovom umiestnení skríň
Flush
Menovité prevádzkové napätie
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 12,4 A
Max. chladiaci výkon
20 kW
Spôsob (elektrického) pripojenia
Connection clamp
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium
Refrigerant
EC ventilátor
Áno
SNMP karta
Áno
Ventilátory s možnosťou výmeny počas prevádzky
Áno
Regulácia teploty
Linear fan control
Inverter-controlled compressor
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 32 A
Rozsah prevádzkových teplôt
15 °C...35 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 69 dB(A)
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Voliteľné doplnky
Zvlhčovače
Odvlhčenie a dodatočný ohrev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotný/vysokoteplotný kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
202 kg
Brutto hmotnosť
227 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177918030
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
LCP Inline DX, 20kW, WHD: 300x2000x1200 mm
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Graphics
Safety data sheet