Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Obj. č.: SK 3313470

Ideal for cooling of small and medium-sized IT applications.

Obj. č.:
SK 3313470
Prevedenie
DX
Výhody
Maximálna energetická účinnosť vďaka EC ventilátorovej technike a IT riadeniu
Nízka strata tlaku vzduchu, a tým minimalizovaný príkon ventilátorov
Kontrola a regulácia teploty
Štandardne redundantný teplotný snímač integrovaný do vzduchového systému
Vďaka kompresoru s reguláciou otáčok je možné chladiaci výkon optimálne prispôsobiť skutočnej potrebe.
Špecifická údržba LCP DX oddelením chladenia a serverových skríň
Oblasti použitia
Ideálne pre chladenie malých a stredných zariadení IT
Jeden alebo dva rozvádzače so samostatným chladením
Popis funkcie
LCP pre inštaláciu v radovom umiestnení skríň. Teplý vzduch je nasávaný z uličky na zadnej strane zariadenia, pomocou vysoko výkonných kompaktných modulov ochladzovaný a po ochladení vyfukovaný do miestnosti alebo do studenej uličky
Absorbovaná tepelná energia je v externom kondenzátore odvádzaná do okolitého prostredia, nedochádza k zahrievaniu v mieste inštalácie.
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 7035
Voliteľné doplnky
Zvlhčovače
Odvlhčenie a dodatočný ohrev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotný/vysokoteplotný kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Prevedenie
Suite cooling
Monitorovanie
Priame pripojenie zariadenia prostredníctvom SNMP cez Ethernet
Integrácia do RiZone
Celkový chladiaci výkon / počet ventilátorov
35 kW/3
Celkový chladiaci výkon
35 kW
Rozsah modulácie
8 ‐ 35 kW
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 9.900 m³/h
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Vhodné pre typ skrine
VX IT
Montáž v radovom umiestnení skríň
Flush
Menovité prevádzkové napätie
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 22,4 A
Max. chladiaci výkon
35 kW
Spôsob (elektrického) pripojenia
Connection clamp
Doba zapnutia
100 %
Chladiace médium
Refrigerant
EC ventilátor
Áno
SNMP karta
Áno
Ventilátory s možnosťou výmeny počas prevádzky
Áno
Regulácia teploty
Linear fan control
Inverter-controlled compressor
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 40 A
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...35 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 68 dB(A)
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 20
Voliteľné doplnky
Zvlhčovače
Odvlhčenie a dodatočný ohrev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotný/vysokoteplotný kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
281,5 kg
Brutto hmotnosť
331,5 kg
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177953987
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
LCP Inline DX, 35 kW, zapustený, RAL 7035, ŠxVxH 600x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Graphics