Ventilator za namestitev na vrata

Obj. č.: SK 3165830

Pro montáž na trubkový rám dveří serverových skříní (čelní nebo zadní dveře) a na podporu horizontálního vedení vzduchu IT vybavení.

Obj. č.:
SK 3165830
Popis výrobku
K dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK-TS. Speciálně pro montáž do jednodílných perforovaných dveří z ocelového plechu. Při vzrůstající hustotě prvků v serverových skříních a skříních pro datové sítě se nelze obejít bez aktivní přímé ventilace skříně. Nosník s ventilátory, který se upevňuje na zadních nebo čelních dveřích, podporuje vodorovné vedení vzduchu v serverech a umožňuje tak rychlejší pokles teploty aktivních součástí.
Výhody
Instalací dvou doplňujících sad ventilátorů se zvyšuje dodávané množství vzduchu na 1200 m³/h.
Směr proudění vzduchu je snadno měnitelný natočením ventilátoru.
Možnost kaskádového uspořádání příčných nosníků.
Jednoduchá montáž na rám dveří.
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 ventilátory
Přívodní kabel (2,5 m)
Včetně upevňovacího materiálu
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Při 50 Hz: 70 W
Při 60 Hz: 70 W
Jmenovitý proud max.
Při 50 Hz: 0,38 A
Při 60 Hz: 0,36 A
Rozměry
Šířka: 693 mm
Výška: 606 mm
Hloubka: 64,5 mm
Poznámka
Pouze k montáži na rám dveří!
Hladina akustického tlaku
55 dB(A)
Vhodné pro
Typ skříně: Serverové skříně TS 8
DK-TS
Šířka: 800 mm
Rozsah provozních teplot
20 °C...55 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11,523 kg
Brutto hmotnost
12,129 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177309371
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK Ventilační vložka na
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Technika v detailu
Výkonové charakteristiky