Za pokrivanje neuporabljenih ventilatorskih plošč pri uporabi ventilatorskih motorjev v FlatBox.
- Obj. č.:
- DK 7507760
- Popis výrobku
- K zakrytí nepoužitých ventilátorových polí při používání motorů ventilátorů ve skříni FlatBox.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,72 kg
- Brutto hmotnost
- 0,74 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177550841
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
- SK Krycí plechy pro zakrytí nepoužitých otvorů pro ventilátory u Flatbox, RAL 7035
- Na stiahnutie
- Informační leták