Ventilátorový modul pre VX IT, TS IT

Obj. č.: SK 5503025

For active ventilation. The unit may optionally be extended with additional fans. Simple connection system and energy-efficient speed control.

Prívodný kábel pre sieťový zdroj

Prívodný kábel pre sieťové zdroje

Prívodný kábel pre sieťové zdroje

Rozširovacia sada ventilátora pre VX IT, TS IT

Termostat Regulátor teploty vnútorného priestoru rozvádzačovej skrine

Obj. č.:
SK 5503025
Prevedenie
Bez strešného plechu
Výhody
Jednoduchá pripojovacia technika s prístrojovou zástrčkou C13
Energeticky účinná regulácia otáčok s prednastavenou krivkou
Medzinárodné schválenia a kompatibilita napätia pre celosvetové použitie
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
1 ventilátorová jednotka
ventilátory
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
Návod na inštaláciu a stručný návod na obsluhu
Prietok vzduchu (v prevádzkovom bode)
280 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,7 A
Pri 60 Hz: 0,69 A
Rozmery
Šírka: 550 mm
Výška: 42 mm
Hĺbka: 340 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Počet otáčok
100 %
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 10 A
Možnosti montáže
Vo VX IT so Š x H (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
V TS IT so Š x H (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Poznámka
Redukcia uvedeného aerodynamického výkonu na 280 m³/h pri tlakovej strate 25 Pa
Hladina hluku (v prevádzkovom bode)
46 dB(A)
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
TS IT
Rozsah prevádzkových teplôt
5 °C...55 °C
Menovitý príkon
42,5 W
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,62 kg
Brutto hmotnosť
3,62 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177966239
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK ventilátorový modul 100-240 V, 50-60Hz, s reguláciou otáčok, (2, max. 6 ventilátorov) 280 m³/h, pre VX IT, ŠH:550x42x340 mm, RAL 9005
Certifikáty
UL
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Further instructions
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue