- Obj. č.:
- SK 3232711
- Výhody
- Nepriame voľné chladenie – interné a externé
- Vysoko účinné čerpadlá v okruhu studenej vody
- Invertorom regulované čerpadlo
- Dva vysoko výkonné kompresory
- Do jednej kaskády je možné zapojiť až 8 chillerov
- Technické údaje
- Kompaktná konštrukcia s ovládacími prvkami na prednej strane a nasávaním vzduchu cez obe bočnice, vyfúkavanie vzduchu hore
- Uzavretý tlakový systém
- Integrovaný obtokový ventil
- Oblasti použitia
- Špeciálne na chladenie IT aplikácií, napr. LCP alebo CRAC
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Chladič pripravený na okamžité pripojenie
Viacjazyčná dokumentácia
Vrátane funkčnej schémy a schém zapojenia
- Voliteľné doplnky
- Možnosť integrácie voľného chladenia (Free Cooling) od 15 kW. Dodržujte pokyny.
Vyrovnávacia nádrž pre samostatnú inštaláciu
Núdzové chladenie s prívodom z mestskej vodovodnej siete
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 25 A
- Nádrž
- Materiál: Oceľová nádrž s 10 mm izoláciou proti kondenzácii vzdušnej vlhkosti
Objem: 48 l
- Cooling output (footnote)
- Chladiaci výkon s prihliadnutím na 35% glykolu
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 24 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Prípojky vody
- G 1½" internal thread
- Prevádzková hmotnosť
- 463 kg
- Počet chladiacich okruhov
- 1
- Monitorovanie
- Monitorovanie všetkých parametrov relevantných pre systém, ako sú: prívod vody, alarmy a parametre chladiva a čerpadla, voliteľne aj chladiace výkony a energetická účinnosť
- Možné priame pripojenie zariadenia prostredníctvom SNMP/Modbus cez Ethernet
- Integrácia do RiZone
- Poznámka
- Pri typoch prístrojov s voľným chladením sú možné technické odchýlky chladiaceho výkonu, rozmerov alebo hmotnosti
- Výkonové parametre sa líšia v závislosti na príslušnom voliteľnom balíčku a sú uvedené v konfigurátore IT chillerov. Technické zmeny vyhradené.
- Čerpadlo a nádrž je možné zvoliť u oboch IT chillerov, pre tieto varianty vybavenia platia ich technické údaje
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- Pri 50 Hz: 10.880 m³/h
- Rozmery
- Šírka: 810 mm
Výška: 1.542 mm
Hĺbka: 1.800 mm
- Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
- 5 °C: 15 °C
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...43 °C
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 28 bar
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 9,7 kW
- Balenie
- 1 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 84186900
- EAN
- 4028177682221
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
-
SK chiller pre IT chladenie, 24 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, ŠxVxH: 810x1542x1800 mm