Chillery na chladenie IT

Obj. č.: SK 3232599

Dependable cooling for project-specific requirements. Air and water-cooled chillers from the Stulz "CyberCool" and "Explorer Line" portfolios.

Obj. č.:
SK 3232599
Výhody
Pre dátové centrá, IT sektor, priemysel, lekárstvo a aplikácie, v ktorých je spoľahlivosť absolútnou nutnosťou
Mikrokanálové kondenzátory pre lepší prenos tepla, menšie množstvo chladiva, zníženie hmotnosti a tlakových strát na strane vzduchu
Redundancia vďaka dvom nezávislým chladiacim okruhom
Jednoduchá preprava v ISO kontajneri
Vzduchom chladené chillery sú k dispozícii s voľným chladením a v prevedení s nízkou hlučnosťou
TCO-Leader: chladiaci systém s najnižšími celkovými nákladmi na prevádzku vďaka voľnému chladeniu a funkcii Mix Mode Boost
Flexibilné prispôsobenie akémukoľvek projektu
Minimálna emisia hluku a zároveň maximálna energetická účinnosť
Maximálne možné úspory vďaka nepriamemu voľnému chladeniu
Prevedenie
„Rad Explorer“ je rad vzduchom chladených chillerov vhodných pre mnoho oblastí použitia. Prístroje tohto produktového radu kombinujú použitie vysoko kvalitných komponentov s realizáciou špecifických požiadaviek projektu. Ako etablovaný výrobca chillerov vám tak ponúkame technicky moderné a cenovo atraktívne portfólio, ktoré je možné vďaka vysokej flexibilite prispôsobiť všetkým požiadavkám zákazníkov. Chladiaci výkon (kW): 80 – 1 200
CyberCool: maximálna energetická účinnosť a optimálna prevádzková bezpečnosť pre komplexné a náročné riešenia s chladiacou vodou bez kompromisov – to sú chillery CyberCool 2 pre chladiace jednotky. Pre úplne novú celkovú koncepciu, v ktorej sú všetky komponenty CyberCool 2 vzájomne zladené tak, aby bola dosiahnutá vysoká energetická účinnosť a zároveň nízka hlučnosť. Výsledkom je rad chillerov, ktorý už dnes spĺňa požiadavky smernice o ekodizajne 2021. Chladiaci výkon (kW): 50 – 1 400
Poznámka
Chillery sú navrhované a ponúkané na základe konkrétnych špecifikácií projektu
Balenie
1 pc(s).
Číslo colnej sadzby
84186900
EAN
4028177963955
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Popis výrobku
Stulz Explorer Line: Chladiaci výkon (kW): 80 – 1 200; CyberCool: Chladiaci výkon (kW): 50 – 1 400