- Obj. č.:
- SK 3312816
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvere z oceľového plechu, vzadu
Komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvložku s bezpečnostným zámkom 3524 E
Vrátane upevňovacieho materiálu, (s uzatváracími dielmi, bez pántovov)
- Vhodný pre obj. č.
- 3312.810 / 3412.810
- 3186.x3x / 3486.x3x
- 3187.x3x / 3487.x3x
- 3188.x4x / 3488.x4x
- 3189.x4x / 3489.x4x
- Rozmery
- Šírka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
VX
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 19 kg
- Brutto hmotnosť
- 21 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177958418
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Dvere z oceľového plechu SK IT, pre VX IT, s montážnym výrezom pre chladiace jednotky 3312.810/3412.810, ŠxH: 800x2000 mm, RAL 7035