Súprava pre radové spojenie LCP CW, VX pre TS IT

Obj. č.: SK 3311089

For mechanical connection of an LCP CW Inline Protruding to a TS IT rack.

Obj. č.:
SK 3311089
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
4 spojky pre radové spojenie, vpredu
4 spojky pre radové spojenie, vzadu
Skrutky: 4x M6 x 40 mm, 12x M5 x 12 mm
Montáž v radovom umiestnení skríň
Set forward
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
TS IT
TS
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,55 kg
Brutto hmotnosť
0,58 kg
Číslo colnej sadzby
84159000
EAN
4028177961326
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
SK Baying set LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding to a TS IT rack. Sheet steel, zinc-plated