- Obj. č.:
- SK 3312084
- Popis výrobku
- Adaptér lze umístit na zadní straně předsunutého zařízení LCP Inline CW, aby se uzavřela mezera vzadu.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Adaptéry
Se střešním plechem
Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21 kg
- Brutto hmotnost
- 24 kg
- Číslo celní sazby
- 84159000
- EAN
- 4028177961234
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
Zadní adaptér pro LCP Inline CW vx it