Kondenzátorová jednotka pre LCP DX

Obj. č.: SK 3311363

The condenser units are necessary for operating refrigerant-based LCPs. Depending on the version, the units have an external condenser and fan, or additionally a free cooler. The variant with free cooler is needed for the combination variant LCP DX/FC. The units are suitable for roof and wall mounting.

Obj. č.:
SK 3311363
Prevedenie
Kondenzátor
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba, pozinkované
Farba
RAL 9003
Rozsah dodávky
Základná jednotka
Vrátane montážneho materiálu
Max. chladiaci výkon
20 kW
Regulácia teploty
Speed-controlled fan
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R410A
Chladiace médium: -
Rozmery
Šírka: 2.282 mm
Výška: 480 mm
Hĺbka: 508 mm
Celkový chladiaci výkon / počet ventilátorov
3
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
65 kg
Brutto hmotnosť
113 kg
Číslo colnej sadzby
84189910
EAN
4028177716643
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
Vzduchom chladený kondenzátor pre LCP Rack/Inline DX, 20 kW, pre montáž na strechu/stenu, napájanie: 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 2282x510x480 mm, RAL 9003