Poistkový držiak 61 A až 400 A

Obj. č.: SV 9345400

3-pole, for busbar systems with 60 mm bar centre distance.

Obj. č.:
SV 9345400
Prevedenie
Pre typ poistky triedy J
Materiál
Polyamid
Správanie sa pri požiari podľa UL 94-V0
Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba
Chassis: RAL 7035
Kryt: RAL 7035/7001
Prípojka pre prierezy okrúhlych vodičov
AWG 4/0 – MCM 600
Pre prípojnicové systémy s rozstupom
60 mm
Vývod vodičov
Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia
Box terminal
Pre typ poistky (triedu)
J
Menovitý prevádzkový prúd max.
400 A
Rated operating current (min.)
201 A
Menovité prevádzkové napätie
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Poznámka
Podmienka UL (listed accessory) je splnená pri použití poistkových držiakov na systémy prípojníc RiLine
Normy
UL 508
Rozmery
Šírka: 250 mm
Výška: 328 mm
Vhodné pre poistky
Priemer: 54 mm
Dĺžka: 181 mm
Vhodné pre prípojnice
Výška: 5, 10 mm
Elektrické parametre UL (SCCR)
100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 400 A, JDDZ/7
Počet pólov
3-pole
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5 kg
Brutto hmotnosť
5,32 kg
Podiel medi (kg / ks)
2,106
Číslo colnej sadzby
85369095
EAN
4028177615670
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Poistkový držiak SV, Trieda J, 201-400 A, 600 V, 3-pólový, (60 mm)
Certifikáty
C-UR
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Short-circuit resistance diagram
Technical details