Coolant Distribution Unit CDU In-Rack

Obj. č.: SK 3343230

Liquid-to-liquid coolant distribution unit for liquid-cooled high-performance servers. The CDU In-Rack separates the building’s water circuit from the refrigerant circuit of the IT equipment. This ensures that the requisite volumetric flow, pressure and quality of the cooling medium in the secondary circuit are maintained at all times.

Obj. č.:
SK 3343230
Prevedenie
Chladenie serverovej skrine
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Ready-to-connect CDU In-Rack (4 OU)
Control module (1 OU)
TCS filter 25 µm
Voliteľné doplnky
Filter size
Displej
Celkový chladiaci výkon
150 kW at 6K ATD
200 kW at 8K ATD
Nominal flow rate, secondary circuit
225 l/min: at 1.5 bar (N+1)
Number of pumps and Type of pump
3 Variable Speed Drive (VSD) centrifugal pump
Menovité prevádzkové napätie
48 V (DC)
Spôsob (elektrického) pripojenia
DC busbar
Rozmery
CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm
Prevádzková hmotnosť
93 kg
Prípojky vody
FWS: 1 1/2" sanitary flange with tri-clamp
TCS: 1 1/2" sanitary flange with tri-clamp
Water supply
Facility Water System (FWS): Rear
Technical Cooling System (TCS): Rear
Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Chladiace médium
FWS: Water
TCS: Water + PG25
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Filter secondary circuit
25 µm,optional 50 µm
interné, s možnosťou výmeny počas prevádzky
Control Module
Senzory
Redundant cooling
Pump : N+1
Monitorovanie
Monitoring of all system-relevant parameters such as temperature, humidity, pressure, flow rate, filter, leaks, component status
Protokoly
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Leak monitoring
Áno
Vhodné pre typ skrine
OCP ORV3 rack
Power consumption (max)
3,2 kW
Balenie
1 pc(s).
Číslo colnej sadzby
84158200
Popis výrobku
CDU In-Rack, 150 kW at 6K ATD, 548x188.5x855 mm (WHD)
Certifikáty
Cyber Security Certificate
Dokumentácia
Technical Data sheet