- Obj. č.:
- SK 3343200
- Prevedenie
- Radové chladenie
- Materiál
- Oceľový plech, s nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Ready-to-connect CDU In-Row unit
Vent valves
Snímač netesnosti - Voliteľné doplnky
- No. of pump units
Redundant power supply
Connection: Hard-wired, NEMA or CEE connector
Filter size
Insulated FWS pipework
Emergency off switch - Celkový chladiaci výkon
- 1.000 kW at 4K ATD
1.500 kW at 6K ATD - Nominal flow rate, secondary circuit
- 1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N) - Number of pumps and Type of pump
- 15 Variable Speed Drive (VSD) centrifugal pump
- Menovité prevádzkové napätie
- 200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
- 346 - 480 V AC, 50/60 Hz
- 240 - 380 V DC
- Menovitý elektrický príkon (cca)
- 18 kW
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- 2 x NEMA L22-30P
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 5 °C...35 °C
- Hladina akustického tlaku
- 73,4 dB(A)
- Rozmery
- ŠxVxH: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
- Prevádzková hmotnosť
- 1 250 kg
- Prípojky vody
- FWS: 4" sanitary flange with tri-clamp
- TCS: 4" sanitary flange with tri-clamp
- Water supply
- Facility Water System (FWS): Base or roof
- Technical Cooling System (TCS): Base or roof
- Rozsah prevádzkovej teploty chladiaceho média
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Chladiace médium
- FWS: Water
- TCS: Water + PG25
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filter secondary circuit
- 25 µm,optional 50 µm
- interné, s možnosťou výmeny počas prevádzky
- Pump unit
- Control Module
- Filter
- Senzory
- Motor of 2-way valve
- Filling pump
- Drain valve
- Redundant cooling
- Pump unit: N+1
- Filter: 2N
- Monitorovanie
- Monitoring of all system-relevant parameters such as temperature, humidity, pressure, flow rate, filter, leaks, component status
- Protokoly
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Leak monitoring
- Áno
- Balenie
- 1 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 84733080
- Popis výrobku
- CDU In-Row, 1000 kW @ 4K ATD, 600x2300x1400 mm WHD
Coolant Distribution Unit CDU In-Row
Obj. č.: SK 3343200
Liquid-to-liquid coolant distribution unit for cooling liquid-cooled high-performance servers. The CDU In-Row separates the building's water circuit from the refrigerant circuit of the IT equipment. This ensures that the requisite volumetric flow, pressure and quality of the cooling medium in the secondary circuit are maintained at all times.