- Obj. č.:
- SK 3314635
- Prevedenie
- Priestorové chladenie
CW - Výhody
- Individual output regulation measures the cooling output of each individual server rack
- Oblasti použitia
- In conjunction with the passive and active modules of the LCP Rear Door CW portfolio
- Popis funkcie
- Measurement of the inlet and return temperature, volumetric flow of the medium (water or water/glycol mixture), control valve actuator (PID)
- Materiál
- Oceľový plech
Plast
Mosadz
Meď - Farba
- RAL 7035, štruktúrovaný
- Poznámka
- An active module is required for operation and electrical connection of the water module
- The cable harness for the water module is 5 m long.
- Rozmery
- Šírka: 340 mm
Výška: 184 mm
Hĺbka: 502 mm - Poznámka k chladiacemu médiu
- Saline and low-salinity water based on VDI 2035 plus max. 50 volume percent
- Prípojky vody
- DN 25 (G 1" external thread)
- Rated voltage
- 24 V DC
- Maximálny príkon
- 0,01 kW
- Menovitý prúd
- 0,4 A
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 10 °C...50 °C
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 10 bar
- Teplota prívodnej vody
- 10 °C...30 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 54
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 11 kg
- Brutto hmotnosť
- 11,9 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Popis výrobku
- SK adaptérový rám pre OCP Rack V3, ŠxVxH: 600x2237x230 mm, RAL 9005 jemná štruktúra matná
Water module for LCP Rear Door CW
Obj. č.: SK 3314635
Water module for individual output regulation or for determining the cooling output of an LCP rear door CW. Only suitable for use in conjunction with an active module. May be mounted either in the raised floor or above the rack, as preferred.