- Obj. č.:
- SK 3314025
- Prevedenie
- Priestorové chladenie
CW - Výhody
- Volumetric airflow is boosted via the heat exchanger to increase the cooling output
- Oblasti použitia
- In conjunction with the passive and active modules of the LCP Rear Door CW portfolio
- Popis funkcie
- Regulation of brushless DC fans using the ambient air temperature or optionally via differential pressure to ensure the software's condensate prevention function.
- Materiál
- Oceľový plech
Meď
Plast - Povrch
- RAL 9005, jemná štruktúra matná
RAL 9005, jemná štruktúra matná
- Poznámka
- A water module is essential for condensation prevention by the software and display of the cooling output.
- Rozmery
- Šírka: 372 mm
Výška: 2.066 mm
Hĺbka: 123 mm - Menovité prevádzkové napätie
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maximálny príkon
- 0,47 kW
- Menovitý prúd (max.)
- 4,8 A
- Rozsah prevádzkových teplôt
- 10 °C...50 °C
- Sound power level
- At 50% speed: 77 dB(A)
At 100% speed: 87 dB(A) - Sound pressure level at a distance of 1 m
- At 50% speed: 71 dB(A)
At 100% speed: 78 dB(A) - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 26 kg
- Brutto hmotnosť
- 27 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177977846
- Popis výrobku
- SK ventilátorový modul pre LCP RD CW, RAL 9005, jemná štruktúra matná, 24 V (DC)
Active module for LCP Rear Door CW
Obj. č.: SK 3314025
Active module to support air routing via the passive module. Easily retro-fitted by locating into the service door. Control may be based on the ambient air temperature or (optionally) differential pressure. I/O board, sensors, DC fan and essential interfaces and protocols are pre-integrated.