Uzavretá studená ulička

Obj. č.: SK 3311170

Door and roof components separate hot and cold air in the data centre. Such a separation is pivotal to increasing the efficiency of climate control technology. It may be used as a hot or cold aisle containment.

Obj. č.:
SK 3311170
Prevedenie
Stropný prvok vnútorný
Výhody
Zvýšenie energetickej účinnosti a výkonnosti klimatizačných systémov
Jednoduchá montáž a možnosť dodatočného vybavenia vďaka plnej kompatibilite so systémom skríň VX IT
Finančne nenákladné zvýšenie výkonu vášho súčasného zariadenia predlžuje cyklus vašich investícií až do zaobstarania náhrady.
Oblasti použitia
V závislosti od spôsobu použitia môže byť uzavretá ulička vytvorená s klimatizačnými systémami s cirkuláciou vzduchu alebo LCP Inline ako teplá alebo studená uzavretá ulička.
Popis funkcie
Studená uzavretá ulička je kombinácia dverných a stropných prvkov, ktorá umožňuje dôsledné oddelenie teplého a studeného vzduchu v dátovom centre. Toto oddelenie je kľúčové pre úsporu energie a zvýšenie účinnosti nainštalovanej klimatizačnej techniky.
Materiál
Oceľový plech, s nástrekom
Krycie prvky: polykarbonát
Farba
RAL 7035
Rozmery
Šírka: 600 mm
Hĺbka: 1.200 mm
Poznámka
Compartment Rack VX IT (Model No. 531x.175, 531x.185) is not compatible with this product. Contact us for alternative solutions.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
25 kg
Brutto hmotnosť
30 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177716940
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
SK uzavretá studená ulička, stropný prvok, stred, ŠxH: 600x1200 mm, RAL 7035
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue