- Produktové číslo:
- SK 3311.810
- Výhody
- Chladicí jednotka se namontuje se na zadní stranu serverového rozváděče, při jejím použití se nemusí odvádět tepelné zatížení serverového rozváděče ze vzduchotechniky v místnosti
- Rovnoměrné rozdělení tepla ve výměníku tepla díky tepelné trubici. To zajišťuje stále vyvážené tepelné zatížení výměníku tepla
- Úhel otevření dveří 135° umožňuje přístup do serverové skříně na zadní straně a usnadňuje montáž a konfiguraci uvnitř skříně
- Optimální energetická účinnost, bez elektrického příkonu
- Oblasti použití
- Výměník tepla vzduch-voda pro dodatečné vybavení TS IT rozváděčů během provozu
- Popis funkce
- Vlastní samostatné zařízení nahrazuje zadní dveře
- Odváděný vzduch se ochlazuje na teplotu místnosti. Tepelná energie absorbovaná vodou je transportována k externímu zásobníku studené vody a zde se opět ochlazuje na potřebnou vstupní teplotu.
- Výměník tepla využívá proud vzduchu IT vybavení a nepotřebuje k chlazení žádný další ventilátor
- Velmi nízké tlakové ztráty na straně vody a vzduchu, přesto velmi kompaktní konstrukce
- Připojení vody výhradně zespodu
- Barva
- RAL 7035
- Provedení
- Chlazení serverové skříně
- Poznámka
- Aerodynamický výkon (ohřátý odváděný vzduch) aktivních 19" komponentů zabudovaných ve skříni musí být dostatečný pro překlenutí ztráty tlaku způsobené perforovanými zadními dveřmi výměníku tepla
- Celkový chladicí výkon se vztahuje na výstupní teplotu 24 °C
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 105 mm - Max. chladicí výkon
- 10 kW
- Užitečná výška
- 42 U
- Chladicí médium
- Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
- Jmenovitý objemový průtok – množství vzduchu
- 2 700 m³/h
- Přípojky vody
- DN 25 (G 1" vnější závit)
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 6 bar
- Teplota přívodní vody
- 15 °C
- Balení
- 1 ks
- Brutto hmotnost
- 78 kg
- EAN
- 4028177717046
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2000x105 mm, 10 kW