Nosný plech ventilátoru pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Produktové číslo: DK 5502.010

Vždy podle provedení pro aktivní ventilaci VX IT, TS IT nebo TE 8000.

Rozšiřovací sada ventilátoru

Produktové číslo:
DK 5502.010
Oblasti použití
K použití ve výřezu integrovaném do střešního plechu
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
1 ventilátorová jednotka
2 ventilátory
1 regulátor teploty
Přívodní kabel, otevřený
Včetně upevňovacího materiálu
Množství vzduchu dodávané z každého ventilátoru (při volném proudění)
160/180
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozměry
Šířka: 200 mm
Výška: 59 mm
Hloubka: 550 mm
Množství vzduchu dodávané ventilátory (při volném proudění)
1514
Možnosti montáže
Ve VX IT se š x h (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
V TS IT se š x h: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Poznámka
Uvedená hladina akustického tlaku se vztahuje k jednomu ventilátoru
Připojení prostřednictvím krabicové odbočnice nebo připojovacího konektoru specifického dle jednotlivých zemí
Hladina akustického tlaku každého ventilátoru
37 dB(A)
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
TS IT
TX CableNet
Rozsah provozních teplot
5 °C...55 °C
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,027 kg
Brutto hmotnost
3,3 kg
Číslo celní sazby
84149000
EAN
4028177679245
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
DK Ventilátorová jednotka, k vložení do střešního plechu, vč. 2 ventilátorů, lze rozšířit na max. 3 ventilátorů, ŠVH: 200x59x550 mm
Certifikáty
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod