Doplňková jednotka DET-AC III Slave

Obj. č.: DK 7338321

V kombinaci se zařízením DET-AC III Slave je možné uhasit až pět skříní v jedné řadě.

Obj. č.:
DK 7338321
Výhody
Inovativní hasicí plyn Novec™ 1230: šetrný ke klimatu, bezpečný pro komponenty IT, nevodivý
19" zásuvný modul jen s 1 U
Zkouška VdS Schadenverhütung GmbH
Rozhraní CAN-Bus k monitorovacímu systému CMC III
Ve spojení s DET-AC III Master hasí až pět rozváděčů propojených v řadě
Možnost použití v kombinaci s EFD III
Bezpotenciálové reléové výstupy (předběžný/hlavní alarm / souhrnná porucha)
Technické údaje
Hašení hasicím prostředkem prostřednictvím elektrické spouštěcí jednotky integrované nad plynovou zhášecí patronou
Integrovaná kontrola úbytku hasicího prostředku (zobrazení > 15 % úbytek)
Materiál
Ocelový plech
Barva
Skříň: RAL 7035
Čelní strana: RAL 9005
Hasicí prostředek
Typ: Novec™ 1230
Objem náplně: 1,8 l
Nádrž
Materiál: Hliník
Objem: 2 l
Rozhraní
4 x/3 x reléové výstupy pro alarmy a poruchy (svorky/zdířky RJ12)
1 x/1 x vstup pro dveřní spínací kontakt (svorka/zdířka RJ12)
2 x přípojka CAN, sesíťování Master-Slave
2 x přípojka (externí alarm / ruční hlásič)
1x výstup napětí pro DET-AC Slave III (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
2x rozhraní sběrnice CAN k CMC III (max. 16 k PU/4 k PU Compact)
Nepřerušitelné napájení proudem
cca 4 h
Poznámka
Zařízení je koncipováno výhradně pro použití v uzavřených, nepochůzných skříňových systémech s maximálním objemem 2,8 m³.
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hloubka: 660 mm
Rozsah provozních teplot
10 °C...40 °C
Rozsah skladovacích teplot
-20 °C...65 °C
Rozsah teploty pro skladování baterií
-15 °C...40 °C
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
96 %
Jmenovité provozní napětí
24 V (DC)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
19 kg
Brutto hmotnost
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Popis výrobku
NH Odpínač, 2, 400A, 500V
Certifikáty
VDS
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Na stiahnutie
Návod
Dokumentácia
Bezpečnostní instrukce
Technika v detailu
Základní technické informace