Posebej primerne za uporabo v živilski industriji. Pokrov je odporen na čiščenje s cevjo za vodo in preprečuje vdor vlage. Razred zaščite IP 56 je dosežen z uporabo standardnega filtra.
- Obj. č.:
- SK 3239080
- Popis výrobku
- Pro ventilátory s filtrem a výstupní mřížky. Snadné čištění díky vnějšímu silikonovému těsnění používanému v potravinářství.
- Materiál
- Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikon - Vhodné pro obj. č.
- 3239....
- Rozměry
- Šířka: 233 mm
Výška: 330 mm
Hloubka: 55 mm - Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 56 při montáži nad ventilátor s filtrem/výstupní mřížku s filtrační vložkou
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 2,053 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177651807
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- Kryt proti stříkající vodě pro SK 3238
- Na stiahnutie
- Informační leták