- Obj. č.:
- SK 3105310
- Materiál
- Hliník, eloxovaný
- Rozsah dodávky
- Vykurovacia jednotka PTC
Rýchloupínacia svorka
Upevňovací materiál - Poznámka
- Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat
- Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu
- Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom
- Poznámka k obj. č.
- Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu.
- Iné napájacie napätie na vyžiadanie. Technické zmeny vyhradené.
- Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C
- 8 W ‐ 10 W
- Menovité prevádzkové napätie
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozmery
- Šírka: 45 mm
Výška: 120 mm
Hĺbka: 46 mm - Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 2 A
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Trieda ochrany
- II (all-insulated)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -33 °C...65 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,202 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,219 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85162999
- EAN
- 4028177638617
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Popis výrobku
- SK ohrievacia jednotka rozvádzača, bez ventilátora, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 45 x 120 x 46 mm
Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine bez ventilátora
Obj. č.: SK 3105310
Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits. Version without fan. Continuous thermal output 10 – 150 W.