Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine bez ventilátora

Obj. č.: SK 3105370

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits. Version without fan. Continuous thermal output 10 – 150 W.

Obj. č.:
SK 3105370
Materiál
Hliník, eloxovaný
Rozsah dodávky
Vykurovacia jednotka PTC
Rýchloupínacia svorka
Upevňovací materiál
Poznámka
Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat
Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu
Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom
Poznámka k obj. č.
Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu.
Iné napájacie napätie na vyžiadanie. Technické zmeny vyhradené.
Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C
130 W ‐ 150 W
Menovité prevádzkové napätie
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery
Šírka: 90 mm
Výška: 180 mm
Hĺbka: 75 mm
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 4 A
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Trieda ochrany
II (all-insulated)
Rozsah prevádzkových teplôt
-33 °C...65 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,85 kg
Brutto hmotnosť
0,935 kg
Číslo colnej sadzby
85162999
EAN
4028177638679
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Popis výrobku
SK ohrievacia jednotka rozvádzača, bez ventilátora, 130-150 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 90 x 180 x 75 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue