Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine s ventilátorom

Obj. č.: SK 3105400

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits. Version with fan. Continuous thermal output 235 – 800 W.

Obj. č.:
SK 3105400
Materiál
Hliník, eloxovaný
Rozsah dodávky
PTC kúrenie s ventilátorom
Upevňovací materiál
Trvalý vykurovací výkon
Trvalý vykurovací výkon s ventilátormi
Integrovaný ventilátor
Áno
Poznámka
Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat
Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu
Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom
Poznámka k obj. č.
Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu.
Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C
800 W ‐ 870 W
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery
Šírka: 103 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 103 mm
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 6 A
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Trieda ochrany
II (all-insulated)
Rozsah prevádzkových teplôt
-33 °C...65 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,1 kg
Brutto hmotnosť
1,2 kg
Číslo colnej sadzby
85162999
EAN
4028177662889
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Popis výrobku
SK ohrievacia jednotka rozvádzača, s ventilátorom, 800/870 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 103 x 200 x 103 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue