Systémy Direct Air Cooling (DAC) pro multifunkční rozváděče

Obj. č.: CS 9760342

Střešní systém Direct Air Cooler pro instalaci na multifunkční rozváděč (MFG). Produkt je ideální pro velmi účinný odvod vysokých tepelných ztrát při nízkém delta T z MFG. Okolní vzduch je filtrován pomocí vysoce účinného skládaného filtru a přiváděn do MFG, zatímco teplý vnitřní vzduch může unikat zpětnou klapkou. DAC je zcela integrován do střechy rozváděče MFG a je tak chráněn proti vandalismu.

Obj. č.:
CS 9760342
Materiál
Skříň: hliník AlMg3
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
12-pólová zástrčka WAGO
Měrný tepelný výkon
110 W/K
Jmenovité provozní napětí
48 V (DC)
Jmenovitý proud max.
na každý ventilátor při DC: 1,8 A
Způsob (elektrického) připojení
12-pólová zástrčka WAGO
Rozměry
Šířka: 875 mm
Výška: 125 mm
Hloubka: 313 mm
Poznámka
Charakteristická křivka a alarmy konfigurovatelné prostřednictvím PC softwaru CS200. Software je k dispozici ke stažení na adrese www.rittal.de. Připojovací kabel musí zajistit zákazník.
Počet ventilátorů
1
Předřazené jištění
Jistič/tavná pojistka: 6 A
Regulace teploty
Mikrořadič s USB přípojkou
Rozsah provozních teplot
-33 °C...65 °C
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 54
IP 55 (ve spojení s MFG)
Vhodné pro obj. č.
9751.908
9751.912
9751.918
Vhodné pro
MFG 8
MFG 12
MFG 18
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,124 kg
Brutto hmotnost
9,66 kg
Číslo celní sazby
84158300
ETIM 9
EC000320
Popis výrobku
CS Direct Air Cooling System (DAC), pro MFG 8, 12, 18, 48 V DC, ŠVH: 875 × 125 × 313 mm
Na stiahnutie
Návod