Blue e+ ventilátor s filtrom

Obj. č.: SK 3237724

Complete fan-and-filter units for tool-free installation in surfaces. Air throughput 20 – 1,160 m³/h, protection category IP 54 as standard.

Obj. č.:
SK 3237724
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku
Montáž bez použitia náradia
Materiál
Plast
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
Ventilátor
Axial, DC motor
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
pri DC: 20 m³/h
Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie
pri DC: 15 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
24 V (DC)
Menovitý elektrický príkon Pel
pri DC: 1,4 W
Menovitý prúd max.
pri DC: 0,06 A
Rozmery
Šírka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
Hĺbka: 64,5 mm
Inštalačná hĺbka
46 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 92 mm
Výška výrezu: 92 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 2 A
Poznámka
Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky.
Rozsah prevádzkových teplôt
-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
pri DC: 42 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,21 kg
Brutto hmotnosť
0,292 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177998278
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Ventilátor s filtrom SK Blue e+, 20 m³/h, 24 V (DC), ŠxVxH 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue